Nouvelle fraise spéciale coupe nette, base

Nouvelle fraise spéciale coupe nette, base
[Features]
· It has undergone innovative evolution. : 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK32078-03
NK32078-06
NK32108-03
NK32108-06
NK32128-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓb
(mm)
Weight
(g)

384.27 €

1 8 jours 100123.5378801201678

719.32 €

1 8 jours 100123.5678801201556

630.03 €

1 8 jours 130123.53108801202908

845.63 €

1 8 jours 130123.56108801202826

606.14 €

1 7 jours 150120312885116.52358

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral work material Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet / Diamant (PCD) φd(mm) 32

Assistance technique