Bague pour fraise en bout FM

Bague pour fraise en bout FM
[Features]
· Various types are available, compatible with all sorts of cutters. Can be used for a wide variety of applications, from roughing to finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-FM16-45
BT30-FM16-75
BT30-FM22.225-45
BT30-FM22.225-75
BT40-FM16-75
BT40-FM16-100
BT40-FM16-125
BT40-FM16-150
BT40-FM16-175
BT40-FM22.225-75
BT40-FM22.225-100
BT40-FM22.225-125
BT40-FM22.225-150
BT40-FM22.225-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
FIG K
(mm)
C
(mm)
G

163.77 €

1 10 jours BT30BT301632164515-HCB-M8

175.30 €

1 10 jours BT30BT301632167515-HCB-M8

164.82 €

1 6 jours BT30BT3022.22545184514-HCB-M10

173.22 €

1 10 jours BT30BT3022.22545187514-HCB-M10

175.30 €

1 10 jours BT40BT401632167515-HCB-M8

181.62 €

1 6 jours BT40BT401632161002538HCB-M8

190.02 €

1 10 jours BT40BT401632161252538HCB-M8

211.42 €

1 10 jours BT40BT401632161502538HCB-M8

211.02 €

1 6 jours BT40BT401632161752538HCB-M8

209.08 €

1 10 jours BT40BT4022.22545187514-HCB-M10

181.62 €

1 6 jours BT40BT4022.22545181002445HCB-M10

190.02 €

1 6 jours BT40BT4022.22545181252445HCB-M10

198.42 €

1 10 jours BT40BT4022.22545181502445HCB-M10

220.37 €

1 6 jours BT40BT4022.22545181752445HCB-M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Tourteau
Features Compatible with various cutters thanks to a wide variety of face milling cutter arbors conforming to JIS B 4113 standards. Can be used in many settings, from rough drawing to finishing. W(mm) 8 C1(mm) -

Assistance technique