Bague principale de tête HMA

Bague principale de tête HMA
[Features]
· Exponentially improves the efficiency of molds and parts processing.
· Head exchangeable type that makes tool management easy.
· A full lineup of BT and HSK, from short to long shank arbors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A63-HMA8-45
A63-HMA8-85
A63-HMA10-60
A63-HMA10-85
A63-HMA12-60
A63-HMA12-85
A63-HMA12-135
A63-HMA16-60
A63-HMA16-85
A63-HMA16-135
A100-HMA8-85
A100-HMA8-135
A100-HMA10-85
A100-HMA10-135
A100-HMA12-85
A100-HMA12-135
A100-HMA12-185
A100-HMA12-250
A100-HMA12-300
A100-HMA16-85
A100-HMA16-135
A100-HMA16-185
A100-HMA16-250
A100-HMA16-300
BT30-HMA8-45
BT30-HMA8-85
BT30-HMA10-45
BT30-HMA10-85
BT30-HMA12-45
BT30-HMA12-85
BT30-HMA16-45
BT30-HMA16-85
BT40-HMA8-45
BT40-HMA8-85
BT40-HMA10-45
BT40-HMA10-85
BT40-HMA12-45
BT40-HMA12-85
BT40-HMA12-135
BT40-HMA16-45
BT40-HMA16-85
BT40-HMA16-135
BT50-HMA8-85
BT50-HMA8-135
BT50-HMA10-85
BT50-HMA10-135
BT50-HMA12-85
BT50-HMA12-135
BT50-HMA12-185
BT50-HMA12-250
BT50-HMA12-300
BT50-HMA16-85
BT50-HMA16-135
BT50-HMA16-185
BT50-HMA16-250
BT50-HMA16-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types HSK type Product Type φd
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
M

295.03 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A8.5194514.516M8

316.04 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A8.5598514.520.6M8

295.03 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A10.5346018.520M10

316.04 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A10.5598518.524.6M10

295.03 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A12.5346023.525M12

316.04 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A12.5598523.529.6M12

374.84 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A12.510913523.534.9M12

295.03 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A1734602932M16

316.04 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A1759852932M16

374.84 €

1 10 jours HSK-A63HSK63A171091352940.4M16

358.05 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A8.5508514.519.7M8

395.85 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A8.510013514.524.9M8

358.05 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A10.5508518.523.7M10

395.85 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A10.510013518.528.9M10

358.05 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A12.5508523.528.7M12

395.85 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A12.510013523.533.9M12

450.46 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A12.515018523.539.2M12

488.27 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A12.522125023.546.6M12

559.68 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A12.527130023.551.9M12

358.05 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A1750852934.2M16

395.85 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A171061352940.1M16

450.46 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A171561852945.3M16

488.27 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A172212502952.1M16

559.68 €

1 10 jours HSK-A100HSK100A172713002957.4M16

198.42 €

1 10 jours BT30-BT308.5234514.516M8

219.43 €

1 10 jours BT30-BT308.5638514.521.1M8

198.42 €

1 10 jours BT30-BT3010.5234518.520M10

219.43 €

1 10 jours BT30-BT3010.5638518.525.1M10

198.42 €

1 10 jours BT30-BT3012.5234523.525M12

219.43 €

1 10 jours BT30-BT3012.5638523.530.1M12

198.42 €

1 10 jours BT30-BT301723452932M16

219.43 €

1 10 jours BT30-BT301763852932M16

219.43 €

1 10 jours BT40-BT408.5184514.516M8

240.42 €

1 10 jours BT40-BT408.5588514.520.5M8

219.43 €

1 10 jours BT40-BT4010.5184518.520M10

240.42 €

1 10 jours BT40-BT4010.5588518.524.5M10

219.43 €

1 10 jours BT40-BT4012.5184523.525M12

240.42 €

1 10 jours BT40-BT4012.5588523.529.5M12

269.83 €

1 10 jours BT40-BT4012.510813523.534.8M12

219.43 €

1 10 jours BT40-BT401718452932M16

240.42 €

1 10 jours BT40-BT401758852935M16

269.83 €

1 10 jours BT40-BT40171081352940.3M16

248.83 €

1 10 jours BT50-BT508.5478514.519.4M8

265.63 €

1 10 jours BT50-BT508.59713514.524.6M8

248.83 €

1 10 jours BT50-BT5010.5478518.520M10

265.63 €

1 10 jours BT5063BT5010.59713518.528.6M10

248.83 €

1 10 jours BT50-BT5012.5478523.525M12

265.63 €

1 10 jours BT50-BT5012.59713523.533.6M12

311.84 €

1 10 jours BT50-BT5012.514718523.538.9M12

358.05 €

1 10 jours BT50-BT5012.521225023.545.7M12

421.06 €

1 10 jours BT50-BT5012.526230023.550.9M12

248.83 €

1 10 jours BT50-BT501747852932M16

265.63 €

1 10 jours BT50-BT5017971352939.1M16

311.84 €

1 10 jours BT50-BT50171471852944.4M16

358.05 €

1 10 jours BT50-BT50172122502951.2M16

421.06 €

1 10 jours BT50-BT50172623002956.4M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise
Features Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. A full lineup of BT and HSK, from short-size shanks to long-size. Supports center-through oil holes. d Depth(mm) 9

Assistance technique