Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HMA8-C8-45 |
HMA10-C20-45 |
HMA16-C30-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | L (mm) | D1 (mm) | d (mm) | FIG | G | Applicable Holder | Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.22 € | 1 | 10 jours | 20.1 | 30 | 8.5 | 8 | 1 | M8 | BT,HSK,ST-HMA8 | SCMT09T308 | ||
257.23 € | 1 | 10 jours | 32.1 | 30 | 10.5 | 20 | 2 | M10 | BT,HSK,ST-HMA10 | SCMT09T308 | ||
282.43 € | 1 | 10 jours | 46.6 | 40 | 17 | 30 | 2 | M16 | BT,HSK,ST-HMA16 | SCMT120408 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Details Type | Chamfer Endmill Cutter | Features | Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes. |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
L(mm)
D1(mm)
d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles