Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCMT120408
Product Category | Accessoires | Details Type | Chip | Applicable Cutter | HMA16 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Dramatically improves the efficiency of mold and part processing. The interchangeable head allows easy tool management. The lower part of the neck can be further modified to eliminate interference. Supports center-through oil holes. | θ(°) | 7 | A(mm) | 12.7 |
T(mm) | 4.76 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles