Boulon de blocage scie à métaux HMA-SCA

Boulon de blocage scie à métaux HMA-SCA
[Features]
· Dedicated tightening bolts support various thicknesses of metal saws.
· Dedicated thin bolts decrease interference with the tip to increase machining efficiency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMA8-SCA12
HMA10-SCA13
HMA16-SCA25.4
HMA16-SCA31.75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
M E
(mm)
D2
(mm)
SLOT Applicable Holder

163.45 €

1 10 jours 12M 8516.5MSSH-32BT,HSK,ST-HMA 8

168.51 €

1 10 jours 13M10621MSSH-40BT,HSK,ST-HMA10

188.79 €

1 17 jours 25.4M161040-BT,HSK,ST-HMA16

209.08 €

1 10 jours 31.75M161046-BT,HSK,ST-HMA16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Dedicated tightening bolts support various types of metal saws. Dedicated thin bolts decrease interference with the tip to increase processing efficiency.

Assistance technique