Mandrin de fraisage (fraise maximale) MMC (BT50-MMC20-200)

Mandrin de fraisage (fraise maximale) MMC BT50-MMC20-200

Détails du produit:

Référence fabricant: BT50-MMC20-200

Marque: MANYO TOOLS

Prix: 708.00

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Spindle types: BT50

Product Type: BT50

φd: 20 mm

D: 52 mm

H: 67 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT50-MMC20-200

Référence pièce
BT50-MMC20-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types Product Type φd
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
G

708.00 €

1 10 jours BT50BT50205267200M18XP1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise / Foret / Alésoir / Tourteau / Alésage
Features Grip strength: increased multiple needle rollers and rigidity that will not weaken, 6 internal diameter grooves with a tapered chuck grip strength of 500 kg-m. Accuracy guarantee: accuracy of 10 μ from the chuck nose to the 150 mm tip is guaranteed. Lifespan: contains nickel, chrome, molybdenum. Special steel is hardened with special anti-rust processing for a guaranteed long life.

Assistance technique