Mandrin MTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MTC8-6
MTC8-8
MTC12-6
MTC12-8
MTC12-10
MTC12-12
MTC20-6
MTC20-8
MTC20-10
MTC20-12
MTC20-16
MTC20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type d
(mm)
H1
(mm)

139.60 €

1 20 jours MTC8626

121.68 €

1 10 jours MTC8826

121.68 €

1 10 jours MTC12630

121.68 €

1 10 jours MTC12830

121.68 €

1 10 jours MTC121040

127.68 €

1 10 jours MTC121240

97.61 €

1 10 jours MTC20630

97.61 €

1 10 jours MTC20830

97.61 €

1 10 jours MTC201045

97.61 €

1 10 jours MTC201245

97.61 €

1 10 jours MTC201655

110.21 €

1 10 jours MTC202055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Details Type MTC Collet Features Slim diameter chuck body specification designed to prevent interference. Standard drills can be used for deep hole drilling, enabling a reduction in costs. Excellent runout accuracy of 5 μm or less. Easy blade detachment without the need for any expensive dedicated equipment. Improved workability thanks to its simple structure. The type for end mills is ideal for finishing metal molds.

Assistance technique