Porte-outils à serrure latérale de rallonge ST

Porte-outils à serrure latérale de rallonge ST
  • Remise sur volume
[Features]
· A product lineup consisting of the ST20, T32, ST42, and ST50.8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST20-SLM4-50
ST20-SLM4-75
ST20-SLM6-75
ST20-SLM6-100
ST20-SLM8-50
ST20-SLM8-75
ST20-SLM8-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
L1
(mm)
H1
(mm)
C1
(mm)
H2
(mm)
G θ
(°)
L2
(mm)
C2
(mm)

138.10 €

1 Disponible 10 jours 41052012.610M43°21'5018

148.24 €

1 Disponible 10 jours 41302012.610M42°13'7518

148.24 €

1 Disponible 10 jours 61303017.815M60°30'7519

158.37 €

1 Disponible 10 jours 61553017.815M60°22'10019

138.10 €

1 Disponible 10 jours 8105402017M6-5020

148.24 €

1 Disponible 10 jours 8130402017M6-7520

158.37 €

1 Disponible 10 jours 8155402017M6-10020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Product Type ST20 D(mm) 20
FIG 1

Assistance technique