Porte-outils pour fraise de calage WMH (BT40-WMH16-60)

Porte-outils pour fraise de calage WMH BT40-WMH16-60

Détails du produit:

Référence fabricant: BT40-WMH16-60

Marque: MANYO TOOLS

Prix: 353.85

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

φd: 16 mm

D: 48 mm

L: 60 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT40-WMH16-60

Référence pièce
BT40-WMH16-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
D
(mm)
L
(mm)

353.85 €

1 10 jours 164860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT40
Tool Type Fraise / Taraudage Product Type BT40 Features Lightly tightening the clamp screw makes the wedge work powerfully on the flat part of the end mill, tightly locking the end mill. The wedge tightening system guarantees maximum rigidity and accuracy. Does not slip or fall off even in super heavy cutting. Hammer is not required for tightening or loosening. (Simply tighten it lightly, and the cutting force will automatically tighten the end mill. The wedge tightens the flat section of the end mill, and gripping force is several times higher than the side lock holder.

Assistance technique