• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Dispositif de verrouillage

Dispositif de verrouillage

[Features]
· Ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts.
· Can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting cutting tools and pull studs securely.
· The tool insertion part is finished with aluminum alloy.
· Does not damage tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40235
40240
50245
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D
(mm)
L
(mm)
Taper No. φB
(mm)
Features C
(mm)
G F
(mm)
E
(mm)

251.62 €

6 jours 63.51773553It is ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts. It can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting tools and pull studs securely. The tool insertion part is finished with aluminum alloy, which does not damage tools.66.5110(mm)16130

251.62 €

6 jours 63.51804063It is ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts. It can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting tools and pull studs securely. The tool insertion part is finished with aluminum alloy, which does not damage tools.66.5110(mm)16130

289.81 €

6 jours 88.92304585It is ideal for mounting and removing cutting tools and pull stud bolts. It can be freely placed both vertically and horizontally and enables setting tools and pull studs securely. The tool insertion part is finished with aluminum alloy, which does not damage tools.86.1150(mm)19175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Attachments/Accessories

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique