• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé de traction

Clé de traction
  • Remise sur volume

[Features]
· Easy and certain pull bolt removal and refitting.
· Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40-WNH-MAZAK
50-WNH-MAZAK
P30T-WNH
P40T-WNH
P50T-WNH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type L
(mm)
Features Note

68.99 €

Disponible 4 jours Note BT40-MAZAK160Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.BT40-MAZAK

88.96 €

Disponible 6 jours Note BT50-MAZAK190Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.BT50-MAZAK

53.19 €

Disponible 4 jours Remarks: MAS P30T-I type, II type, 90° type120Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.MAS P30T- Type I, Type II, Type 90°

63.72 €

Disponible 4 jours Remarks: MAS P40T-I type, II type, 90° type160Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.MAS P40T- Type I, Type II, Type 90°

84.79 €

Disponible 4 jours Remarks: MAS P50T-I type, II type, 90° type190Easy and certain pull bolt removal and refitting. Removal and refitting can be performed surely and without the wrench sliding when loosening the pull bolt.MAS P50T- Type I, Type II, Type 90°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Attachments/Accessories

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique