Clé hexagonale sphérique, tête courte

Clé hexagonale sphérique, tête courte
  • Remise sur volume
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

(i)Remarque

  • Final tightening cannot be performed with the ball point part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2212-6

Référence pièce
2212-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.31 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 6
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 100 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 13
Vis à chapeau compatible M8 Vis de serrage compatible M12-14

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale sphérique, tête courte, le numéro d'article est le suivant: 2212-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2212-6.

Assistance technique