Clé hexagonale longue

Clé hexagonale longue
  • Remise sur volume
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
211-0.89
211-1.5
211-1.27
211-2
211-2.5
211-3
211-4
211-5
211-6
211-8
211-10
211-12
211-14
211-17
211-19
211-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Vis à chapeau compatible Vis de serrage compatible

4.75 €

1 10 jours 0.896010-M2

6.30 €

1 6 jours 1.58014M1.6-2M3

4.55 €

1 10 jours 1.277012M1.4M2.5

7.36 €

1 10 jours 29016M2-3M4

7.36 €

1 10 jours 2.511018M3M5

6.49 €

1 10 jours 312520M4M6

8.81 €

1 10 jours 415022M5M8

10.35 €

1 10 jours 516525M6M10

13.41 €

1 10 jours 618528M8M12-14

17.48 €

1 5 jours 820032M10M16

24.96 €

1 6 jours 1022036M12M18-20

34.27 €

1 9 jours 1224040M14M22

44.09 €

1 5 jours 1426545M16-18-

72.35 €

1 9 jours 1729050M20-22-

92.23 €

1 9 jours 1932056M24-27-

91.81 €

1 5 jours 2235063M30-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique