Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
211DH-10 |
211DH-10CN |
211H-2 |
211H-2CN |
211H-4 |
211H-5 |
211H-5CN |
211H-6 |
211H-6CN |
211H-8 |
211H-8CN |
211H-10 |
211H-10CN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Paquet | Contenu de l'ensemble | Accessoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.07 € | 1 | 6 jours | 1.5 ~ 10 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
86.34 € | 1 | 5 jours | 1.5 ~ 10 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included (Compact width type) | ||
22.24 € | 1 | 6 jours | 0.71 ~ 2 | NA | 211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 | Holder Included | ||
23.47 € | 1 | 6 jours | 0.71 ~ 2 | Available | 211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 | Holder Included | ||
36.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.89 ~ 4 | NA | 211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 | Holder Included | |
36.63 € | 1 | 5 jours | 1.5 ~ 5 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | ||
37.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 ~ 5 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5 | Holder Included | |
46.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 ~ 6 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | |
49.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 ~ 6 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6 | Holder Included | |
62.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 ~ 8 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | |
64.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 ~ 8 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 | Holder Included | |
82.07 € | 1 | 6 jours | 1.5 ~ 10 | NA | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included | ||
86.34 € | 1 | 6 jours | 1.5 ~ 10 | Available | 211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 | Holder Included |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Single Product/Set Classification | Produit du jeu |
---|
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Paquet
Contenu de l'ensemble
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles