Clé hexagonale en L (standard)

Clé hexagonale en L (standard)
  • Remise sur volume
A hex bar wrench with inimitable measurement accuracy, that keeps the work site tidy.
[Features]
· Manufacturing error in all L-shaped wrenches is no more than the thickness of a hair regardless of the size.
· A precision tool with excellent durability created from the adoption of unparalleled dimensional accuracy and tough special alloy.
[Applications]
· The L-shaped hex wrench (mm) is widely used in machinery, metal products, and automotive industries all over the world.
· Sizes are from 0.71 up to 22 mm.
· A tool suitable for the application can be selected from a wide range of products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
210-0.71
210-0.89
210-1.5
210-1.27
210-2
210-2.5
210-3
210-3.5
210-4
210-4.5
210-5
210-5.5
210-6
210-8
210-10
210-12
210-14
210-17
210-19
210-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Vis à chapeau compatible Vis de serrage compatible

5.20 €

1 6 jours 0.71357-M1.4

5.20 €

1 Disponible 6 jours 0.894010-M2

5.20 €

1 6 jours 1.55014M1.6-2M3

5.20 €

1 6 jours 1.274512M1.4M2.5

4.47 €

1 6 jours 25616M2.5M4

4.47 €

1 6 jours 2.56318M3M5

6.63 €

1 Disponible 6 jours 37120M4M6

6.43 €

1 Disponible 9 jours 3.57521--

6.63 €

1 Disponible 6 jours 48022M5M8

6.82 €

1 Disponible 7 jours 4.58523--

7.94 €

1 Disponible 6 jours 59025M6M10

7.94 €

1 Disponible 7 jours 5.59526--

9.35 €

1 Disponible 6 jours 610028M8M12-14

12.20 €

1 Disponible 6 jours 811232M10M16

15.34 €

1 Disponible 5 jours 1012536M12M18-20

19.59 €

1 6 jours 1214040M14M22

27.82 €

1 Disponible 6 jours 1416045M16-18-

46.47 €

1 6 jours 1718050M20-22-

61.89 €

1 6 jours 1920056M24-27-

83.68 €

1 5 jours 2222463M30-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique