Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NMS-33EG
Step width(mm) | 3.5 | Number of Steps(Level) | 6 | shank diameter(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Drilling Dimensions(φ mm) | 21、22、27、28、32、33 | Trusco Code | 277-5832 | Mass(g) | 195 |
Surface Treatment | Titanium Coating | work material | Iron Plate, Copper Plate (up to 2 mm), Stainless Steel Plate (up to 1 mm) | Material | Cobalt HSS |
Accessory | Cutting Oil |
Vous vous trouvez sur la page de "Foret étagé Nice Mighty Step pour travaux électriques et construction d'installations" (type 2 cannelures, revêtement titane), le numéro d'article est le suivant: NMS-33EG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NMS-33EG.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles