Foret étagé (type de lame en 2 parties) / diamètre de tige 10 mm

Foret étagé (type de lame en 2 parties) / diamètre de tige 10 mm
[Features]
· Prevents rust from forming on the blade thanks to the black oxide surface finishing.
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate, copper plate (up to 2 mm), aluminum plate, wood, resin (3 to 4 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NMS-25
NMS-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Steps
(Level)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Trusco Code Mass
(g)

127.90 €

1 7 jours 115、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25138-452080

108.71 €

1 7 jours 126、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、27174-9528105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Step width(mm) 4 shank diameter(mm) 10 Surface Treatment Black oxide finish
work material Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) Material Cobalt HSS Accessory Cutting Oil

Assistance technique