• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

"Adaptateur à axe hexagonal Nice Mighty" (pour tige φ10)

"Adaptateur à axe hexagonal Nice Mighty" (pour tige φ10)

[Features]
· Converts Nice Mighty (φ10 shank) to a hexagonal shaft (6.35 mm) in a single operation.
· Commercially available driver bit is used for adapter hexagonal shaft side.
· Also allows exchange of commercially available driver bits with a single touch.
[Applications]
· Electric drill.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TNM-HEX

Référence pièce
TNM-HEX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Application Material Set Content

36.13 €

4 jours 115Electric drillCarbon SteelScrewdriver bit

Loading...

  1. 1

Informations de base

shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 107 Features Commercially available driver bit is used for adapter hexagonal shaft side.
Trusco Code 391-1632

Vous vous trouvez sur la page de "Adaptateur à axe hexagonal Nice Mighty" (pour tige φ10), le numéro d'article est le suivant: TNM-HEX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNM-HEX.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique