• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

"Foret étagé Nice Mighty Step pour travaux électriques et construction d'installations" (type 2 cannelures, revêtement titane)

"Foret étagé Nice Mighty Step pour travaux électriques et construction d'installations" (type 2 cannelures, revêtement titane)

[Features]
· Consists of sizes suitable for electricity and equipment construction.
· Since the tip has been given a thinning finish, it bites in lightly and does not cause point misalignment.
[Applications]
· Work materials: Iron plate (2 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NMS-19EG-H
NMS-21EG-H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Step width
(mm)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Trusco Code Mass
(g)
Surface Treatment work material Material Accessory

73.29 €

4 jours 35、7、9、11、13、15、16、18、19301-706150Titanium CoatingIron Plate (2 mm), Stainless Steel Plate (up to 1 mm)Cobalt HSSCutting Oil

81.01 €

4 jours 45、7、9、11、13、15、17、19、21301-707955Titanium CoatingIron Plate (2 mm), Stainless Steel Plate (up to 1 mm)Cobalt HSSCutting Oil

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Steps(Level) 9 shank diameter(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique