Magiclobond 2W3LUC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2W3L5UC-255-W
2W3LUC-501-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Tensile shear strength
(kgf/cm2)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

37.15 €

5 6 jours 2559.1366-63281001 Roll

9.17 €

5 6 jours 50119.3366-6387391 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type blanc Thickness(mm) 2
Details Type Banding Tape Color Details White Application For securing industrial and construction materials
Features 1 Being made of nylon, it is durable even after repeated use. Features 2 Optimal quantity for use only on one side. Specifications Strong adhesive glue type
Material Nylon Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique