Ciseau 800

Ciseau 800
[Features]
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy.
· The body is powder coated, for easy gripping and surface protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
800-14
800-18
800-22
800-25
800-28
800-28-250
800-28-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Waist size Mass
(g)

23.93 €

1 6 jours 1412512x662

31.39 €

1 6 jours 1812516x8106

40.43 €

1 6 jours 2215020x12231

49.47 €

1 6 jours 2517520x12268

64.39 €

1 6 jours 2820026x13431

79.75 €

1 6 jours 2825026x13543

96.42 €

1 6 jours 2830026x13667

Loading...

  1. 1

Informations de base

Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface.

Assistance technique