Ciseau (courbé, avec lame latérale)

Ciseau (courbé, avec lame latérale)
[Features]
· The tip has a curved (folded back) shape which allows it to enter gaps easily with space left free; the blade edge is extremely sturdy and made from PB original special steel which is easy to hammer.
· The body is powder coated, for easy gripping and surface protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

804BENT

Référence pièce
804BENT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.95 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade Width(mm) 26 Overall Length(mm) 235 Waist size 26x7
Side blade length 30 Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface. Mass(g) 260

Vous vous trouvez sur la page de Ciseau (courbé, avec lame latérale), le numéro d'article est le suivant: 804BENT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 804BENT.

Assistance technique