Alésoir à poignée (poignée multicraft)

Ideal for enlarging holes. Multicraft handle that makes it easy to apply torque and does not slip even if hands are oily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6280-12
6280-20
6280-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Hole Diameter
(φ mm)
Weight
(g)

41.66 €

4 jours 1702352.5~12125

76.79 €

4 jours 1152955–20257

84.49 €

4 jours 8522515~25342

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Other Single Product/Set Classification Single Item Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Support de perçage
    Support de perçage

    BESTTOOL

    Prix standard 5.10 €

    Nombre de jours d'expédition: 6 jours

  • System Flavor
    System Flavor

    RING STAR

    Prix standard 5.58 €

    Nombre de jours d'expédition: 6 jours

Assistance technique