• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée de racloir (bleu)

Poignée de racloir (bleu)

The handle is made using PB's original plastic, making it extremely sturdy and providing excellent impact resistance. On a long term basis, it features a longer product life than a wooden handle. A shape that fits in the palm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1200-70BL
1200-80BL
1200-90BL
1200-100BL
1200-110BL
1200-125BL
1200-140BL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Compatible Rasp Size
(inch)
Mass
(g)
Collar

4.77 €

4 jours 70special(<3)19Blue

5.58 €

8 jours 803–428Blue

6.46 €

8 jours 904–540Blue

7.78 €

4 jours 1005–854Blue

8.89 €

4 jours 1108–1071Blue

10.58 €

4 jours 12510–14102Blue

12.35 €

8 jours 14016and up143Blue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Other Related Products Single Product Set Product Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique