Embouts « yeux de serpent » 1 / 4 HEX

Embouts « yeux de serpent » 1 / 4 HEX
  • Remise sur volume
● 1/4" (6.35 mm) insertion angle SNAKE-EYE bit of excellent strength and precision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C6-188-4
C6-188-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External length of protruding part
(mm)

10.66 €

1 5 jours 3.3

10.18 €

1 5 jours 6.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Special Purpose shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 39
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Assistance technique