Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C6-990
Tip Type | Combination | shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Set Product |
---|---|---|---|---|---|
Tip size / Phillips (+) | N° 1 / N° 2 / N° 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) | 4 / 8 | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
Whether there is a double-end function | N/A | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) | 0.6 / 1.2 | Set Content | Flathead Bits (C6-100-2/3/4/5), Phillips Bits (C6-190-1/2/3), Pozidriv Bits (C6-192-1/2/3), Hex Bits (C6-210-2.5/3/4/5/6), Hexalobular Bit (C6-400-9/27/40 x 1 Each, C6-400-10/15/30 x 2 Each, C6-400-20/25 x 3 Each), Bit Holder (451M-C6) |
Note | ● 30-piece set ● Bit holder (451M-C6) included |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'embouts 1/4 HEX, le numéro d'article est le suivant: C6-990.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C6-990.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles