Douille pour visseuse électrique 1 / 4 HEX po

Douille pour visseuse électrique 1 / 4 HEX po
Hex electric drill socket bits of outstanding quality that ideally complement the ratchet set.
[Features]
· Precision fit shape.
· The socket wrench is also of the highest quality.
· Nickel chrome plated finish and precise manufacturing process ensure perfect work.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm).
[Applications]
· Useful in various fields such as manufacturing industries, artisan handcrafting, DIY, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E6-200-5
E6-200-5.5
E6-200-6
E6-200-7
E6-200-8
E6-200-9
E6-200-10
E6-200-11
E6-200-12
E6-200-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Opposite side dimensions
(mm)
Tip outer diameter
(φ mm)
Applicable Screw

18.86 €

1 5 jours 58M2.5

18.86 €

1 6 jours 5.58.8M3

21.60 €

1 6 jours 69.4M3.5

21.60 €

1 10 jours 711M4

23.19 €

1 5 jours 812M5

26.50 €

1 5 jours 913-

30.31 €

1 5 jours 1014.7M6

36.04 €

1 5 jours 1116M7

39.43 €

1 5 jours 1217-

43.25 €

1 5 jours 1318.5M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (perceuse électrique) Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 60
Shaft measurements(mm) 6.35

Assistance technique