Référence fabricant: 730-6
Marque: PB SWISS TOOLS
Prix: 30.28 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
730-6
Product Type | Perforeuse | Detailed Types of Punch | Goupille | Overall Length(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Waist size(mm) | φ14 | Tip diameter(mm) | 6 | Mass(g) | 180 |
Tip hardness | HRC58° | Striking part hardness | HRC45°~48° | Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. |
Vous vous trouvez sur la page de Chasse-goupille conique (corps octogonal) 730, le numéro d'article est le suivant: 730-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 730-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles