Référence fabricant: 735-2
Marque: PB SWISS TOOLS
Prix: 15.78 €
Délai de livraison: 6 jours
Tip diameter: 2 mm
Mass: 59 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
735-2
Product Type | Perforeuse | Detailed Types of Punch | Goupille | Overall Length(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Waist size(mm) | φ10 | Tip hardness | HRC58° | Striking part hardness | HRC45°~48° |
Features | This product with a nickel chrome plated surface is easy to grip, resistant to rust, and has a beautiful external appearance. |
Vous vous trouvez sur la page de Chasse-goupille conique (corps octogonal) 735, le numéro d'article est le suivant: 735-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 735-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tip diameter(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
735-3 |
735-4 |
735-5 |
735-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tip diameter (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 59 | ||
15.78 € | 1 | 6 jours | 4 | 61 | ||
15.00 € | 1 | 6 jours | 5 | 63 | ||
15.78 € | 1 | 6 jours | 6 | 64 |