Jeu de poinçons et ciseaux 855

Jeu de poinçons et ciseaux 855
[Features]
· Holder included.
· Package included with CN.
· The use of PB's original special steel makes the cutting edge extremely sturdy and highly resistant to breakage. It also helps prevent chipping through use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

855B

Référence pièce
855B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.65 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Perforeuse Package NA Tip hardness HRC58°
Striking part hardness HRC45°~48° Set Content 710-3 (center punch), 730-4/5 (taper pin punch), 805-18/22 (flat chisel), 815-7 (cape chisel) with holder Features PB chisel is fully hardened and tempered. The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de poinçons et ciseaux 855, le numéro d'article est le suivant: 855B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 855B.

Assistance technique