Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (φ) | Accuracy | Outline drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.45 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 15 jours | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 2P | 30 | 5 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
51.45 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.2 | 4P | 30 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 1P | 30 | 5 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 5 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
48.76 € | 1 | 6 jours | M1 | 0.25 | 4P | 30 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 2P | 32 | 5 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 2P | 32 | 5 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 2P | 32 | 5 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
52.43 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.2 | 4P | 32 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 1P | 32 | 5 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 2P | 32 | 5 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 2P | 32 | 5 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 2P | 32 | 5 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 5 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 1P | 34 | 7 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 1P | 34 | 7 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 1P | 34 | 7 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 2P | 34 | 7 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 2P | 34 | 7 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 2P | 34 | 7 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P3 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.2 | 4P | 34 | 7 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 1P | 34 | 7 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 1P | 34 | 7 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 1P | 34 | 7 | 3 | 1C6 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 2P | 34 | 7 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 2P | 34 | 7 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 2P | 34 | 7 | 3 | B6 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P4 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P5 | TYPE1 | ||
42.02 € | 1 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 7 | 3 | P6 | TYPE1 | ||
42.72 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 1P | 36 | 8 | 3 | 1C3 | TYPE1 | ||
42.72 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 1P | 36 | 8 | 3 | 1C4 | TYPE1 | ||
42.72 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 1P | 36 | 8 | 3 | 1C5 | TYPE1 | ||
42.72 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 2P | 36 | 8 | 3 | B3 | TYPE1 | ||
42.72 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 2P | 36 | 8 | 3 | B4 | TYPE1 | ||
42.72 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 2P | 36 | 8 | 3 | B5 | TYPE1 | ||
42.72 € | 1 | 6 jours | M1.6 | 0.2 | 4P | 36 | 8 | 3 | P3 | TYPE1 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taflet | Coating Y/N | Disponible | Surface Treatment | C |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(φ)
Accuracy
Outline drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles