TAFLET sans couture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLTF-M2-0.4-B4-40
SLTF-M2-0.4-B5-40
SLTF-M2-0.4-B6-40
SLTF-M2.3-0.4-B4-42
SLTF-M2.3-0.4-B5-42
SLTF-M2.3-0.4-B6-42
SLTF-M2.5-0.45-B4-44
SLTF-M2.5-0.45-B5-44
SLTF-M2.5-0.45-B6-44
SLTF-M2.6-0.45-B4-44
SLTF-M2.6-0.45-B5-44
SLTF-M2.6-0.45-B6-44
SLTF-M3-0.5-1C5-46
SLTF-M3-0.5-1C6-46
SLTF-M3-0.5-1C7-46
SLTF-M3-0.5-B5-46
SLTF-M3-0.5-B6-46
SLTF-M3.5-0.6-1C5-48
SLTF-M3.5-0.6-1C6-48
SLTF-M3.5-0.6-1C7-48
SLTF-M3.5-0.6-B5-48
SLTF-M3.5-0.6-B6-48
SLTF-M3.5-0.6-B7-48
SLTF-M4-0.7-1C6-52
SLTF-M4-0.7-1C7-52
SLTF-M4-0.7-1C8-52
SLTF-M4-0.7-B6-52
SLTF-M4-0.7-B7-52
SLTF-M4-0.7-B8-52
SLTF-M5-0.8-1C6-60
SLTF-M5-0.8-1C7-60
SLTF-M5-0.8-1C8-60
SLTF-M5-0.8-B6-60
SLTF-M5-0.8-B7-60
SLTF-M5-0.8-B8-60
SLTF-M6-0.75-1C6-62
SLTF-M6-0.75-1C7-62
SLTF-M6-0.75-1C8-62
SLTF-M6-0.75-B6-62
SLTF-M6-0.75-B7-62
SLTF-M6-0.75-B8-62
SLTF-M6-1-1C7-62
SLTF-M6-1-1C8-62
SLTF-M6-1-1C9-62
SLTF-M6-1-B7-62
SLTF-M6-1-B8-62
SLTF-M6-1-B9-62
SLTF-M7-1-1C7-65
SLTF-M7-1-1C8-65
SLTF-M7-1-1C9-65
SLTF-M7-1-B7-65
SLTF-M7-1-B8-65
SLTF-M7-1-B9-65
SLTF-M8-0.75-1C7-62
SLTF-M8-0.75-1C8-62
SLTF-M8-0.75-1C9-62
SLTF-M8-0.75-B7-62
SLTF-M8-0.75-B8-62
SLTF-M8-0.75-B9-62
SLTF-M8-1-1C7-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(φ)
Accuracy Outline drawing

64.64 €

1 6 jours M20.42P4093B4TYPE1

64.64 €

1 6 jours M20.42P4093B5TYPE1

64.64 €

1 6 jours M20.42P4093B6TYPE1

61.76 €

1 6 jours M2.30.42P4293B4TYPE1

61.76 €

1 6 jours M2.30.42P4293B5TYPE1

61.76 €

1 6 jours M2.30.42P4293B6TYPE1

62.26 €

1 6 jours M2.50.452P44103B4TYPE1

62.26 €

1 6 jours M2.50.452P44103B5TYPE1

62.26 €

1 6 jours M2.50.452P44103B6TYPE1

60.72 €

1 6 jours M2.60.452P44103B4TYPE1

60.72 €

1 6 jours M2.60.452P44103B5TYPE1

60.72 €

1 6 jours M2.60.452P44103B6TYPE1

69.58 €

1 6 jours M30.51P461041C5TYPE2

69.58 €

1 6 jours M30.51P461041C6TYPE2

69.58 €

1 6 jours M30.51P461041C7TYPE2

58.01 €

1 10 jours M30.52P46104B5TYPE2

58.01 €

1 6 jours M30.52P46104B6TYPE2

69.58 €

1 6 jours M3.50.61P481041C5TYPE2

69.58 €

1 6 jours M3.50.61P481041C6TYPE2

69.58 €

1 6 jours M3.50.61P481041C7TYPE2

58.01 €

1 6 jours M3.50.62P48104B5TYPE2

58.01 €

1 6 jours M3.50.62P48104B6TYPE2

58.01 €

1 6 jours M3.50.62P48104B7TYPE2

69.58 €

1 6 jours M40.71P521051C6TYPE2

69.58 €

1 6 jours M40.71P521051C7TYPE2

69.58 €

1 6 jours M40.71P521051C8TYPE2

59.03 €

1 6 jours M40.72P52105B6TYPE2

59.03 €

1 6 jours M40.72P52105B7TYPE2

59.03 €

1 6 jours M40.72P52105B8TYPE2

72.63 €

1 6 jours M50.81P60105.51C6TYPE2

72.63 €

1 6 jours M50.81P60105.51C7TYPE2

72.63 €

1 8 jours M50.81P60105.51C8TYPE2

61.41 €

1 6 jours M50.82P60105.5B6TYPE2

61.41 €

1 6 jours M50.82P60105.5B7TYPE2

61.41 €

1 6 jours M50.82P60105.5B8TYPE2

70.59 €

1 6 jours M60.751P621061C6TYPE3

70.59 €

1 6 jours M60.751P621061C7TYPE3

70.59 €

1 6 jours M60.751P621061C8TYPE3

64.81 €

1 6 jours M60.752P62106B6TYPE3

64.81 €

1 6 jours M60.752P62106B7TYPE3

64.81 €

1 6 jours M60.752P62106B8TYPE3

69.41 €

1 10 jours M611P621061C7TYPE3

69.41 €

1 6 jours M611P621061C8TYPE3

69.41 €

1 6 jours M611P621061C9TYPE3

61.41 €

1 6 jours M612P62106B7TYPE3

61.41 €

1 6 jours M612P62106B8TYPE3

61.41 €

1 6 jours M612P62106B9TYPE3

87.77 €

1 6 jours M711P65106.21C7TYPE4

87.77 €

1 6 jours M711P65106.21C8TYPE4

87.77 €

1 6 jours M711P65106.21C9TYPE4

79.61 €

1 6 jours M712P65106.2B7TYPE4

79.61 €

1 6 jours M712P65106.2B8TYPE4

79.61 €

1 6 jours M712P65106.2B9TYPE4

93.88 €

1 6 jours M80.751P62106.21C7TYPE4

93.88 €

1 6 jours M80.751P62106.21C8TYPE4

93.88 €

1 6 jours M80.751P62106.21C9TYPE4

84.36 €

1 6 jours M80.752P62106.2B7TYPE4

84.36 €

1 6 jours M80.752P62106.2B8TYPE4

84.36 €

1 6 jours M80.752P62106.2B9TYPE4

91.67 €

1 6 jours M811P70186.21C7TYPE4

Loading...

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taflet Coating Y/N Disponible Surface Treatment TiCN

Assistance technique