Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSSLTF-M4-0.7-1C8-70 |
LSSLTF-M6-1-B8-120 |
LSSLTF-M6-1-B9-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Shank diameter (φ) | Accuracy | Outline drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 1P | 70 | 5 | 1C8 | TYPE2 | ||
57.92 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 2P | 120 | 6 | B8 | TYPE3 | ||
57.92 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 2P | 120 | 6 | B9 | TYPE3 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taflet | Coating Y/N | Disponible | Surface Treatment | TiCN |
Blade Length(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Shank diameter(φ)
Accuracy
Outline drawing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles