Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Scribing Needle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
700-190
700A-190
700B-190
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Replacement Lead Specifications Mass
(g)
Features

18.47 €

4 jours Aiguille à tracer à double cœur3.51907.8-28The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel and chrome plated. The grip is knurled in black. The blade tip is replaceable. Just pull the needle to remove it. Just push the needle to install it.

7.38 €

5 jours Tête de rechange---Straight5-

7.38 €

5 jours Tête de rechange---Bending6-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique