Carbide Tipped Scribing Needle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

704-45

Référence pièce
704-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.35 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer de type crayon Shaft Diameter(mm) 4 Tip specifications Pointe en carbure
Single Product/Set Classification Unité Overall Length(mm) 160 Shaft length(mm) 45
Mass(g) 24 Features Blade is steel with a chrome plating finish. Blade tip is equipped with a carbide chip. Handle is made of a PB original shock-resistant plastic.

Vous vous trouvez sur la page de Carbide Tipped Scribing Needle, le numéro d'article est le suivant: 704-45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 704-45.

Assistance technique