Ensemble clé-douilles hexagonaux (angle d'insertion 12,7 mm) (Numéros de référence)

Ensemble clé-douilles hexagonaux (angle d'insertion 12,7 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· A standard hexagon socket.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VX4000

Référence pièce
VX4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

189.91 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 4 / 5 / 6 / 8 Socket Contents(mm) Hex Socket: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 Driver Socket: -6, + No.2
Handle Ratchet Handle (LVR4250), Extension Bar (VE0415) Set Contents (Items) 12 Trusco Code 376-7582
Features It is a standard hexagonal socket. The material is chrome vanadium steel. Mass(g/Set) 2400

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles hexagonaux (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: VX4000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VX4000.

Assistance technique