Clé à douille (12 pans, angle d'insertion 12,7 mm)

Clé à douille (12 pans, angle d'insertion 12,7 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The socket shape is a double hex, so it can be seated onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets.
· Made from chrome vanadium steel.
· JIS accredited product. (Excluding VS4200)
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VS4170

Référence pièce
VS4170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.43 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 17 Overall length (L dimension)(mm) 37
Trusco Code 376-7434 Features The shape of the socket is a double hex so it can be inserted onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets. The material is vanadium steel. A JIS accredited product. (Excluding VS4200) Mass(g) 70

Vous vous trouvez sur la page de Clé à douille (12 pans, angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: VS4170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VS4170.

Assistance technique