Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3285Z
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Contenus de la poignée | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (3 pcs), Universal Joint, Quick Spinner |
Contenu du set (articles) | 26 | Code Trusco | 387-9216 | Caractéristiques | Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up. Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. New Shape Ball Dimple. (Patent Pending) |
Contenu des manchons profonds (mm) | 8、10、12、14 | Contenu du bouchon de manchon d’étincelle (mm) | 14、16、20.8 | Masse(g/ensemble) | 2100 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé à douille / Jeu de clés à douille (type hexagonal), le numéro d'article est le suivant: 3285Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3285Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles