Douille profonde Z-EAL (hexagonale, angle d'insertion 9,5 mm)

Douille profonde Z-EAL (hexagonale, angle d'insertion 9,5 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3300MZ-8

Référence pièce
3300MZ-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.83 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension 8 Overall length (L dimension)(mm) 55
Code Trusco 387-9291 Caractéristiques Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending) Masse(g) 34

Vous vous trouvez sur la page de Douille profonde Z-EAL (hexagonale, angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 3300MZ-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3300MZ-8.

Assistance technique