Rallonge (angle d'insertion : 12,7 mm)

Rallonge (angle d'insertion : 12,7 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Set with 6 serrations on the outer periphery of the insertion portion, knurled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4760-75

Référence pièce
4760-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.53 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 75
Code Trusco 330-5406 Caractéristiques Set with 6 serrations on the outer periphery of the insertion portion (unevenly), knurled processing is used. Masse(g) 138

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge (angle d'insertion : 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: 4760-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4760-75.

Assistance technique