Poignée à cliquet Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm)

Poignée à cliquet Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· A compact design that facilitates use in confined spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· Uses a 36-tooth gear and easily grasped resin grip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3725Z
3725ZS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Code Trusco Masse
(g)

65.62 €

1 6 jours 178387-9429254

57.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

100407-6168157

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Nombre de dents(feuille) 36 Caractéristiques A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip.

Assistance technique