Douille hexagonale (angle d'insertion 6,35 mm)

Douille hexagonale (angle d'insertion 6,35 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It is for a 6.35 mm insertion angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P202.5HT
P204HT
P205HT
P206HT
P210HT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.98 €

1 Disponible 6 jours 2.54220411-446912

9.03 €

1 Disponible 6 jours 44220411-449317

9.04 €

1 Disponible 7 jours 54321411-450720

6.49 €

4.67 €

1 Jour même

Stock

64622411-451525

6.41 €

4.23 €

1 Jour même

Stock

105829411-454048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Features It is for a 6.35 mm insertion angle.

Assistance technique