Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
306BHTL
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Width across flat dimension (S Measurement) | 6 | Overall length (L dimension)(mm) | 130 |
Bits Length(mm) | 102 | Trusco Code | 411-3403 | Features | It is for a 9.5 mm insertion angle. It is a ball point type. |
Mass(g) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille hexagonale (angle d'insertion 9,5 mm, tête sphérique), le numéro d'article est le suivant: 306BHTL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 306BHTL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles