Douille hexagonale (de force, angle d'insertion 19,0 mm)

Douille hexagonale (de force, angle d'insertion 19,0 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It is for an impact wrench with a 19.0 mm insertion angle.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P614HT
P617HT
P619HT
P622HT
P624HT
P627HT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

45.56 €

1 Disponible 6 jours 14411-4558440

40.85 €

20.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

17411-4566495

57.94 €

1 Disponible 6 jours 19411-4574530

72.28 €

1 Disponible 9 jours 22411-4582590

78.07 €

1 Disponible 9 jours 24411-4591630

86.37 €

1 Disponible 6 jours 27411-4604695

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Overall length (L dimension)(mm) 100 Features It is for an impact wrench with a 19.0 mm insertion angle.

Assistance technique