Référence fabricant: GTFL-13SS
Marque: SUEKAGE TOOL
Prix: 110.55 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GTFL-13SS
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Spécial |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 8 | Case Dimensions Frontage(mm) | 255 | Case Dimensions Depth(mm) | 140 |
Case Dimensions Height(mm) | 45 | Set Content(Point) | 13 | Mass(g/Set) | 1400 |
Trusco Code | 381-3509 | Features | A single size Spline Socket is compatible with various screw sizes. The Go-through Ratchet and Sockets are open-ended so they can even be used with bolts that protrude a long way without any issues. The go-through ratchet is equipped with a swinging mechanism. It can be set to 12 positions at angles of 15°. |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble cliquet-douilles cannelées traversants, le numéro d'article est le suivant: GTFL-13SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GTFL-13SS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles