Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STR-F2 |
STR-F3 |
STR-F4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Length (mm) | Overall Length Adjustment (Level) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.35 | 150 | 200 (maximum) | 5 | 144 | 439-2108 | |
90.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 255 | 370 (maximum) | 6 | 400 | 396-1931 | |
83.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.7 | 290 | 430 (maximum) | 7 | 600 | 396-1940 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | The Number of Teeth(sheet) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrome Vanadium Steel (Cr-V) |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Length(mm)
Overall Length Adjustment(Level)
Mass(g)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles