• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble clés-douilles (12 pans, angle d'insertion 12,7 mm)

Ensemble clés-douilles (12 pans, angle d'insertion 12,7 mm)
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Push button of the ratchet handle and surface processing of each ball are hexavalent chrome plating)
· Ideal set for maintenance of vehicles and commercial machinery.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSW4-11S
TSW4-12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Handle Set Content
(Point)
Mass
(g/Set)

95.45 €

1 6 jours 301-9802Ratchet Handle (TRH4-B)111330

104.66 €

1 6 jours 301-9811Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-125)121420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Socket Contents(mm) 12 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

Assistance technique