Douille (12 pans)

Douille (12 pans)
  • Remise sur volume
[Features]
· The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS3-08W
TS3-16W
TS4-08W
TS4-10W
TS4-12W
TS4-14W
TS4-16W
TS4-23W
TS6-32W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

4.06 €

1 Disponible 9 jours 9.5828416-113122

4.31 €

1 Disponible 7 jours 9.51628416-118140

4.87 €

1 Disponible 6 jours 12.7838416-124646

4.87 €

1 Disponible 9 jours 12.71038416-125446

4.89 €

1 Disponible 9 jours 12.71238416-127148

4.92 €

1 Disponible 6 jours 12.71438416-129752

5.00 €

1 Disponible 9 jours 12.71638416-131946

6.71 €

1 Disponible 9 jours 12.72338416-1378103

19.84 €

1 Disponible 6 jours 193256416-1513290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 12 Sq.
Features The bolt nut is not easily damaged even if intense stress is applied to the contact surface. The material is chrome vanadium steel.

Assistance technique