Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSEB2-50 |
TSEB2-150 |
TSEB4-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle Concavity (mm) | Insertion Angle Convexity (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 6.35 | 6.35 | 50 | 6.35 | 6.35 | 416-2145 | 22 | ||
3.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 6.35 | 6.35 | 150 | 6.35 | 6.35 | 416-2161 | 62 | ||
11.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12.7 | 12.7 | 150 | 12.7 | 12.7 | 416-2218 | 254 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Type de pièce de raccordement |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is used for extending the socket for the use in deep narrow parts. The material is chrome vanadium steel. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle Concavity(mm)
Insertion Angle Convexity(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles